INSTALLATIONSSTECKVERBINDER
gesis® CLASSIC
Das Steckverbindersystem für die schnelle, einfache und sichere Installation. Es erfüllt alle Anforderungen der modernen Energieverteilung.

ZUKUNFTSSICHERE ELEKTROINSTALLATION
Industriell vorgefertigte und langlebige Komponenten überzeugen durch 70% Zeit- und 30% Kostenersparnis! Das umfassende GST18® Produktprogramm ermöglicht eine einfache, wirtschaftliche und zukunftssichere Elektroinstallation von der Verteilung bis hin zum Verbraucher. Die objektspezifischen Systemverteiler für die dezentrale Energieversorgung und Gebäudeautomation komplettieren auf Kundenanfrage unser Installationssystem.

TECHNISCHE DATEN
Polzahlen | 3-, 4-, 5- und 6-polig |
Verfügbare Systemkomponenten | Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, Zwischenkupplungen, konfektionierte Leitungen |
Bemessungsstrom | 20 A |
Bemessungsspannung | 50 V / 250 V bzw. 250 V / 400 V (je nach Kodierung und Polzahl) |
Verriegelung | Selbstverriegelnd, werkzeuglösbar |
Produktnormen | IEC61535, IEC60320, UL1977, CSA Std. C 22.2 No. 182.3 (Detailliertere Darstellungen und Produktzuordnungen finden Sie in unserem eShop) |
Schutzart | IP20 in ungestecktem Zustand IP40 in gestecktem Zustand oder mit separat erhältlichen Verschlussstücken |
Umgebungstemperatur | -5 bis 40 °C |
Codierungen | Unterschiedliche mechanische und farbliche Codierungen unterscheiden die unterschiedlichen Anwendungen und verhindern Fehlsteckungen. Weiß und schwarz sowie grau/tomatenrot mit gleicher mechanischer Codierung. Beachten Sie abweichende Nennspannungen! |