INSTALLATIONS-SYSTEME OUTDOOR
SICHERE ELEKTROINSTALLATION FÜR ALLE UMGEBUNGEN
Überall wo hohe Ansprüche an eine elektrische Verbindung gestellt werden, sind unser RST®-Steckverbinder in ihrem Element. Egal wie anspruchsvoll ihr Einsatzort ist, durch die hohe Dichtigkeit und mechanische Festigkeit der Steckverbinder ist auch Ihre Elektroinstallation überraschend schnell und vor allem sicher installiert.
Die kompakte Bauweise ermöglicht nicht nur den Einsatz in kleinsten Räumen und Umgebungen – die vorverdrahteten und farblich kodierten Wieland Stecker sind zudem nach dem Plug&Play Prinzip im Handumdrehen verbunden und angeschlossen.
DER WIELAND STECKER IM EINSATZ

In unterschiedlichsten Fachbereichen haben wir uns besondere Branchenkompetenz erarbeitet. In kleinsten Verkabelungsräumen innerhalb von Geräten über den Miniatursteckverbinder bis hin zur stromstarken Verbindung mit großen Querschnitten - den passenden Wieland Steckverbinder für Ihre Anwendung finden Sie in unserem Produktportfolio.
Weitere Einsatzorte für die RST® Rundsteckverbinder sind beispielsweise:
- Maschinen- und Anlagenbau
- Gebäudeinstallation
- Parkhäuser / Tiefgaragen
- Heizung, Klima, Lüftung
- Beleuchtungstechnik
- Veranstaltungstechnik
- Windenergie, Photovoltaik und Balkonkraftwerke
Aufgrund der Eigenschaften ist der RST® überall einsetzbar, wo hohe Ansprüche und robuste Umgebungen aufeinandertreffen.
Wir setzten hinsichtlich des Einsatzortes keine Grenzen - tun Sie es auch nicht.
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
ZEIT IST GELD
Reduzieren Sie Installations- und Montagezeit und damit auch Installationskosten durch schnelles An- und Abkuppeln mit dem Plug&Play Prinzip. Seien Sie schneller als jeder Schraub- oder Bajonettanschluss.

RESSOURCENSCHONEND + WIEDERVERWENDBAR
Gehen Sie eine langfristige Verbindung ein. Unsere Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie immer wieder verwendet werden können, dank ihrer robusten Bauweise und höchsten Qualitätsansprüchen bei der Materialauswahl.

JEDER MAG VERÄNDERUNGEN
Durch die einfache Demontage und den flexiblen Austausch von Geräten reduzieren Sie den Aufwand bei Umbauten auf ein Minimum. Die vorverdrahteten Steckverbinder der RST® Serie ermöglichen, selbst unter erschwerten Arbeitsbedingungen, Wartungsarbeiten und Reparaturen im laufenden Betrieb. Plug&Play steht für schnelles und sicheres An- und Abstecken der Verbindung mit geringen Ausfallzeiten.

FEHLERFREI – MIT DER RICHTIGEN KODIERUNGEN
Falsche Verdrahtungen und lästige Fehlersuche eliminieren Sie durch die mechanischen Kodierung. Egal, ob es sich um Niederspannungsnetze, Notstromnetze oder die Hauptversorgung handelt – hier können keine Fehler durch Verwechselung entstehen.
Kabelverschraubungen gehören der Vergangenheit an. Das Plug&Play Prinzip wird auch Ihre elektronische Verbindung revolutionieren!

FARBLICHE KENNZEICHNUNG FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ
Zusätzlich zur mechanischen Kodierung sind unsere RST® Steckverbinder in mehr als 20 unterschiedliche Farben erhältlich.
Alle Varianten und Optionen finden Sie in unserem E-Shop.

IP-SCHUTZGRADE
ROBUST, STABIL UND UNEMPFINDLICH
WAS SIE VON DER RST® STECKVERBINDER-SERIE ERWARTEN DÜRFEN
Die Produkte der RST® Serie sind in jeder Ausführung vor dem Eintritt von Fremdkörpern wie Staub sowie Berührungen geschützt. Je nach IP-Schutzklasse bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten an. Wählen Sie ganz leicht die passende Schutzklasse für Ihren Einsatz mithilfe der folgenden Tabelle und Grafik.
Für eine hohe Zuverlässigkeit und einer stabilen und kontinuierlichen elektronischen Verbindung bieten wir unsere Wieland Steckverbinder und weitere Komponenten in den folgenden Schutzklassen (gemäß EN 60529) an:
IP 65 | geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser |
IP 66 | geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser, starkes Strahlwasser |
IP 67 | geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser, starkes Strahlwasser, zeitweiliges Untertauchen bis zu 30 Minuten in 1 m Tiefe |
IP 68 | geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser, starkes Strahlwasser, längeres/dauerhaftes Untertauchen bis zu 2 Stunden bei 3 m Tiefe |
IP 69 | geschützt gegen Berührung, Staub und Spritzwasser, starkes Strahlwasser, längeres/dauerhaftes Untertauchen sowie starkes Strahlwasser wie Hochdruck- und Dampfstrahl |
Die Übersicht steht Ihnen auch gerne zum Download zur Verfügung:
SEIEN SIE ANSPRUCHSVOLL
ANSPRUCH UND QUALITÄT werden bei uns großgeschrieben. Durch unsere jahrelange Erfahrung können wir auf ein fundiertes Know-how zurückgreifen und somit langlebige und funktionale Produkte schaffen. Unsere Produkte werden stetig verbessert und geprüft.
Bereits vor der Auslieferung beweisen sich unsere Stecker im hauseigenen Labor.
So wird der von uns angebotene IP 68 beispielsweise in drei Metern Tiefe für zwei Stunden lang intensiv getestet und überprüft. Des Weiteren unterziehen wir unsere Produkte verschiedenen Hochdruck-Tests, um die Spritzwasserresistenz zu überprüfen. Doch nicht nur Wasser ist Teil unserer internen Testungen, auch werden unsere Produkte auf mechanische Belastung von außen getestet. Konkret bedeutet das, dass Testungen der IK Stoßfestigkeit oder der IK Code mit Hilfe eines Pendel- oder Federhammers durchgeführt werden. So steht beispielsweise Code IK07 für eine Testung mit 500 Gramm aus 40 cm Höhe.

INTERNAL WATERSTOP
ZUSÄTZLICHER SCHUTZ DURCH KONTAKTABDICHTUNG
Sie fragen sich, warum dieses Merkmal benötigt wird? Weil es zusätzliche Sicherheit für die Leitungsinstallation bietet. Temperaturschwankungen und damit Kondensation, fehlerhafte Installation und auch beschädigte Kabel können Ihr schlimmster Feind werden, wenn Feuchtigkeit und Wasser (Kapillarwirkung) in Ihre Geräte eindringen! Jeder Kontakt hat seine eigene, zusätzliche Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern (längswasserdicht).

STECKBAR VS. TRADITIONELL
DIE ZUKUNFT IST STECKBAR
Durch die Verriegelung rasten die Steckverbinder beim Zusammentstecken automatisch ein - für eine schnelle und sichere elektronische Verbindung.
Somit steht einer schnellen und flexiblen Umrüstung nichts mehr im Weg.
Sehen Sie auf einem Blick den direkten Zeitvergleich zwischen einer steckbaren Installation und einer herkömmlichen Installation für Außenbereich.
ZEIT IST GELD: Das Vergleichsvideo

DIE SYSTEMKOMPONENTEN ERKLÄRT
KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN
Für eine schnelle steckbare Zuführung elektrischer Energie zum Endgerät.
Mit der konfektionierten Leitung mit freien Ende oder als Verbindungsleitung bieten wir Ihnen verschiedene Anschlussmöglichkeiten und maximale Flexibilität.

STECKVERBINDER
Vom Miniatur-Stecker mit höchstem IP-Schutz bis zum stromstarken Steckverbinder für große Querschnitte.
- Ausführungen von 2- bis 7-polig, 250V/400V, 8 A bis 50 A
- PLUG&PLAY
- farbliche Kodierung
- zuverlässiger Schutz

GERÄTEANSCHLÜSSE
Geräte werden vor Ort steckbar in die Installation eingebunden.
Die Geräteanschlüsse werden in entsprechenden Gehäusebohrungen von Geräten integriert und bilden die Schnittstelle des Gerätes zum RST®-System.

VERTEILER
Vorverdrahtete Verteiler werden steckbar in die Installation integriert.
Die Verteiler ermöglichen so eine Abzweigung von Energie und Signal hin zu den Endgeräten.

ÜBERBLICK RST®-PRODUKTFAMILIE
Wir bieten den robusten Rundsteckverbinder in verschiedenen Ausführungen an.
Natürlich beraten wir Sie jederzeit gern, um Ihnen dabei zu helfen die richtige Variante für Ihre Anforderungen auszuwählen:
- So können beispielsweise RST®MICRO Rundsteckverbinder mit maximalen Ampere von 8 A in kleinsten und engsten Einbausituationen ihren Platz finden. Das kommt meistens in flachen LED Leuchten, Lichtwerbungen oder Signalbauten vor. Der Steckverbinder ist nach IEC61984 und VDE zertifiziert.
- Der RST®MINI (VDE, cULus und nach IEC61535 zertifiziert und zugelassen) hingegen, verfügt über maximale Ampere von 16 A und eignet sich perfekt für Leuchten mit Durchgangsverdrahtung.
- Einen echten Allrounder präsentieren wir Ihnen mit unserem RST® CLASSIC. Das 20/25 A System wird in den unterschiedlichsten Umgebungen genutzt und verfügt über ein umfangreiches Einsatzportfolio. Die Steckverbinder sind, wie der RST® MINI, nach VDE, cULus sowie IEC61535 zertifiziert und zugelassen. Sprechen Sie uns gern an, wenn es darum geht herauszufinden ob RST® CLASSIC die richtige Wahl für Ihren Einsatzort ist.
- Der größte und stärkste Steckverbinder der Familie ist unser Kraftpaket RST® POWER (VDE, IEC61984). Große Querschnitte und anspruchsvolle Terrains sind für ihn kein Problem.
Mehr Informationen zu den einzelnen Varianten finden Sie auch auf den folgenden Produktseiten.
RST® INSTALLATIONSHINWEISE
Alles was man wissen muss, und mehr! - Kostenloses E-Learning

UNSERE EXPERTEN
STECKEN STATT SCHRAUBEN
„Mit der RST® Steckverbinder Serie bietet Wieland Electric als Marktführer ein komplettes Installationssystem in erhöhter Schutzart (IP6X). Diese moderne Installationsmethode ermöglicht eine durchgängig steckbare elektrische Infrastruktur vom Verteiler hin zu allen elektrischen Geräten.“
Wolfram Hohmann
Leiter Product Portfolio Management Building Solutions

EINFACH UND EFFIZIENT
„Ich bin beeindruckt von der Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit der Produktpalette. Besonders unter den besonderen Bedingungen wie im Außenbereich. Es ist großartig, mit meinem Team neue Ideen zur Erweiterung und Optimierung der Produktpalette zu finden."
Frank Nagengast
Product Manager RST®