OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

Sicherheitslichtvorhang Typ 4

Die Serie SLC4 von Wieland ist ideal für den Finger- und Handschutz geeignet und dient zur Überwachung des sicheren Zugangs zu Maschinen. Dabei garantieren die Sicherheitslichtvorhänge SLC4 eine hohe Verfügbarkeit und eine Reduktion der Stillstandszeiten von Maschinen/Anlagen. Mit den zwei verschiedenen Varianten Base und Standard-Muting lassen sich sowohl Standard- als auch komplexere Anwendungen, einschließlich Muting-Anwendungen, lösen.

Sicherheitslichtgitter Typ 4 - kurze Variante

Sicherheitslichtvorhang Typ 4

Gefahrenstellen und Zugänge zu Maschinen müssen effizient und ergonomisch überwacht werden, insbesondere in Produktionsprozessen, die häufige Eingriffe erfordern. SLC4 von Wieland Electric bieten eine höchst zuverlässige und einfach zu bedienende Lösung für diese Anwendungen.

Merkmale des SLC4 Sicherheitslichtvorhangs

  • Konfiguration ohne Software
  • Keine Totzone
  • Alle Modelle basieren auf der gleichen Plattform
  • Deutlich sichtbare LEDs für die Vor-Ort-Diagnose und eine einfache Ausrichtung
  • Schutzfeldhöhen von 300 bis zu 2100 mm

Vorteile des SLC4 Sicherheitslichtvorhangs

  • Einfache und schnelle Installation ohne Programmierung. Plug&Play für Base-Modelle.
  • Platzsparender Einbau und flexible Integration in die Maschine
  • Einfacher Austausch ohne Konstruktionsänderungen + reduzierte Anzahl von benötigtem Zubehör
  • Schnelle Vor-Ort-Diagnose zur Reduzierung der Stillstandszeiten der Maschine
  • Passende Variante für nahezu jede Anwendung

ZUVERLÄSSIGER UND KOSTENEFFIZIENTER 
FINGER- UND HANDSCHUTZ

Varianten des SLC4 Sicherheitslichtvorhangs

Sicherheitslichtgitter SLC4 von Wieland Electric sind als Base- und Standard-Muting-Variante erhältlich und bieten Funktionen, die perfekt zu Ihren unterschiedlichen Anwendungen passen. Da alle Varianten auf der gleichen Plattform basieren, können die Sicherheitslichtgitter SLC4, z.B. für Anpassungen oder Nachrüstungen an Maschinen, leicht miteinander ausgetauscht werden.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

VERGLEICH UNSERER SICHERHEITSLICHTVORHÄNGE

SLC4 Base
SLC4 Standard Muting
FUNKTIONEN
LED Anzeige
Automatischer Start
Manueller Start-/Wiederanlaufsperre
Muting
Kaskadierung
External Device Monitoring (EDM)
Strahlencodierung
Konfiguration

via Dip-Switches

Sicherheitslichtvorhänge
SLC4 BasE

  • Geeignet für Finger- und Handschutz
  • Einfache Installation (Plug&Play - Verwendung ohne Konfiguration)
  • Typ 4/ PL e/ SIIL 3

 

Kaufe SLC4 BASe

Sicherheitslichtvorhänge
SLC4 Standard Muting

  • Geeignet für Finger- und Handschutz mit Mutingfunktionen
  • Einfache Inbetriebnahme und Parametrierung durch Dip-Schalter
  • Typ 4/ PL e/ SIIL 3

 

Kaufe SLC4 Standard Muting

DOWNLOADS

sensorPRO Serie SLC4 + SLG4 - Broschüre

0895.0 | 6 MB

Safety Katalog

0860.0 | 29 MB

sensor PRO Katalog

0893.0 | 3 MB

⚠️ INFORMATIONEN ZUr PORTFOLIO umstellung

Wir möchten sicherstellen, dass Sie trotz der Umstellung unseres Portfolios weiterhin problemlos auf die bekannten Sicherheitslichtvorhänge zugreifen können. Während einer begrenzten Übergangszeit bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diese Produkte weiterhin zu erwerben. Alle relevanten Informationen finden Sie in unserer Broschüre. Außerdem können Sie über die folgenden Links direkt auf die bekannten Produkte in unserem Shop zugreifen. Wir sind bestrebt, Ihre Bedürfnisse in dieser Übergangsphase bestmöglich zu erfüllen.

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen