FERNWARTUNGSZUGRIFF

SECURITY VPN-ROUTER

Mit wienet VPN Security Routern und dem VPN-Serverportal WIE-SERVICE24  werden Maschinen und Geräte sicher mit dem Internet verbunden und Daten über VPN verschlüsselt und völlig protokollunabhängig übertragen.

Industrielle Router der WIENET Security-Router Serie

SECURITY VPN ROUTER

Wienet security VPN-Router ermöglichen den Fernzugriff auf Ihren Rechner von jedem Ort der Welt aus. Der Status Ihrer Maschinen sowie kritische Daten sind rund um die Uhr verfügbar, um Optimierungen durch die Einstellung von Maschinenparametern und die Ausführung von Fernwartungsaufgaben aus der Ferne zu ermöglichen. Darüber hinaus maximiert die Übermittlung von Alarmmeldungen bei unerwarteten Ereignissen die Gesamteffektivität (OEE) Ihrer Anlagen.

EIGENSCHAFTEN DER 
VPN-ROUTER

  • Sicherer Zugang und Verwaltung Ihrer Geräte durch die einfache Einrichtung eines sicheren virtuellen Netzwerks, das im WIE-Service 24 VPN-Portal verwaltet wird
  • Schnelle Erstellung einer breiten Palette von Funktionen und IIoT-Fähigkeiten ohne Programmierkenntnisse durch den Einsatz vorkonfigurierter Benutzermodule
  • Alarmierung über E-Mail, SMS oder SNMP
  • Automatische Aktualisierungen über HTTP- oder FTP-Server
  • Internetzugang über Mobilfunknetz, LAN-to-LAN oder Wi-Fi
  • Großer Temperatur- (-40°C..+75°C) und Spannungsbereich (10..60 V DC)
  • Serielle Schnittstellen wie RS232, RS485 und DI/DOs
  • USB- und SD-Steckplätze verfügbar

VORTEILE DER VPN-ROUTER

  • Reduzierung der Reisekosten durch sichere und einfache Fernwartung sowie Steuerung Ihrer Geräte über das WIE-Service24-Portal
  • Realisieren Sie komplexe IIoT-Anwendungen ohne Programmierkenntnisse dank vorkonfigurierter Software-Anwendermodule
  • Maximierung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) durch sofortige Benachrichtigung bei kritischen Ereignissen
  • Immer auf dem neuesten Stand in Bezug auf Sicherheit und Funktionen
  • Höchste Netzverfügbarkeit durch Fallback-Optionen
  • Zuverlässiger Langzeiteinsatz in rauen Umgebungen
  • Direkte Verbindung von Feldgeräten mit Ihrem Ethernet-Netzwerk
  • Schnelle Übertragung von Konfigurationsdateien, um Zeit bei der Inbetriebnahme zu sparen

SICHERE VERBINDUNG

Das VPN-Serviceportal WIE-SERVICE24 sorgt für die sichere Anbindung Ihrer Maschinen und Systeme. Individuelle Festlegung der Zugriffsrechte und Verschlüsselung der VPN-Verbindungen schützen Ihre Maschinen und Anlagen. Eine mühsame, fehleranfällige manuelle Router-Konfiguration ist nicht mehr notwendig.

Der Fernzugriff kann mit jedem internetfähigen PC oder Smartphone erfolgen. Sollte die VPN-Verbindung einmal abreißen,  baut WIE-SERVICE24 sie wieder auf.

VARIANTEN

TECHNISCHE DATEN  DER WIELAND VPN-ROUTER

  • Komplementäres VPN-Portal WIE-SERVICE24 zum schnellen Aufbau und Management einer sicheren VPN-Verbindung
  • VPN: openVPN, IPsec, L2TP, PPTP, GRE, EasyVPN
  • Bis zu 5 RJ45-Ports mit integrierter Switch-Funktionalität
  • Internetzugang über Mobilfunknetz, LAN-to-LAN oder Wi-Fi
  • Serielle Schnittstellen wie RS232 und RS485 sowie DIs und DOs
  • 4G LTE mit bis zu 150 Mbit/s im Downstream und 50 Mbit/s im Upstream
  • Zwei SIM-Kartensteckplätze
  • Robustes Metallgehäuse
 
LAN-zu-LAN
LAN-zu-WLAN
Mobil/Zellular
Benutzer-Ebene
NG - Nächste Generation
LAN-zu-LAN-Router Wienet WR V3Mobilfunk-Router WIENET LTE WR V3Hohe Verarbeitungsleistung zur Ermöglichung von IoT-Funktionen
PRO - Professionell
 Mobiler LTE-Router LR240Vielseitige Router mit verschiedenen Schnittstellen
ECO - Economy
Access PointMobiler LTE Router LR140Bringen Sie Ihre Maschine online

ECO LINE  - EINSTIEGSMODELL

Bringen Sie Ihre Maschine online - dafür zahlen Sie, aber mit der bewährten Zuverlässigkeit und Sicherheit der Wieland-Produkte. Profitieren Sie von abgespeckten Geräten, die volle industrielle Zuverlässigkeit und Sicherheit für kostensensitive Anwendungen bieten.
 

zum shop

PRO LINE - MITTLERES NIVEAU

Die PRO-Linie umfasst Industrierouter mit erweiterten Schnittstellen, die höchste Flexibilität für den direkten Anschluss verschiedener Feldgeräte bieten.

zum SHOP

NEXT GEN LINE - HOHES NIVEAU

Schöpfen Sie das volle Potenzial des IoT aus, indem Sie sich auf VPN-Router mit hoher Verarbeitungsleistung und Schnittstellen verlassen. Es öffnet die Tür zur Welt des IIoT, indem es die Verwendung von vorkonfigurierten Benutzermodulen zur Erweiterung der Gerätefunktionen ermöglicht.

zum SHOP

DOWNLOADS

Industrial Network - wienet SWITCHES - Broschüre

0801.0 | 5 MB

wienet Industrial Automation - Katalog

0810.0 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995