DIE BESTE QUALITÄT
FÜR IHR PROJEKT

Qualität steht bei uns an oberster Stelle. Unser Qualitätsverständnis umfasst dabei alle Aspekte bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb. 

UMWELTSCHUTZ

Als Familienunternehmen übernehmen wir auch im Bereich Umwelt Verantwortung. Schon beim Produktdesign achten wir auf das Einsparen von Ressourcen im späteren Herstellungsprozess. Vorhandene Rohmaterialien werden möglichst vollständig genutzt und Abfälle gezielt wiederverwertet. Unser Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001:2015 und der Begutachtung nach EMAS ausgerichtet ist, bezeugt unseren Erfolg.

Unsere Lösungen und Produkte finden in nachhaltigen Energieformen Verwendung. Im Bereich der regenerativen Energie versorgen wir unter anderem Windkraft- und Solaranlagen mit effizienten Elektroinstallationslösungen. Neben der sauberen Energieproduktion unterstützen wir auch die Energieeinsparung von Gebäuden. Durch unsere innovativen Konzepte in der Raumautomation senken wir den elektrischen Energiebedarf um 30% und den Heizenergiebedarf um 50%. So unterstützen wir mit unseren Lösungen und Komponenten eine saubere und effiziente Energieversorgung.

UNSERE ZAHLEN FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Erneuerbare Energie

In unserem Unternehmen verwenden wir ausschließlich erneuerbare Energie - für unsere Gebäude und unsere Produktion. 

Energiesparend

Wir reduzieren Ihren Bedarf an elektrischer Energie erheblich. 

Heizenergie

Mit unseren Systemen sparen Sie neben elektrischer Energie auch Heizungsenergie ein. 

100%erneuerbare energie
30%Energieeinsparung
50%weniger heizenergie

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

Die Herstellung unserer Erzeugnisse und die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung wird durch ein prozessorientiertes Managementsystem unterstützt. Das System stellt ein wesentliches Element des dokumentierten Unternehmenswissens dar. Dafür liegt eine Matrixzertifizierung entsprechend den Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 und weiteren Standards vor.

Produkte
Beratung
Training
Logistik

PRODUKTE

Unsere Produkte sind unsere Leidenschaft. Ihre Qualität ist unsere Pflicht. Mit dem Ansporn, besonders langlebige und funktionale Produkte zu schaffen, können wir auf jahrelange Erfahrung zurückblicken. Unsere Produkte werden stetig verbessert und geprüft. So stellen wir die bestmögliche Qualität für Sie sicher.

BERATUNG

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie persönlich. Neben unseren Planungstools stehen Ihnen unsere branchenspezifischen Experten zur Verfügung.

TRAINING

Sicherheit ist unser Thema. Deshalb bieten wir umfassende Schulungsprogramme für Interessenten an. Die fokussierten Kurse werden von Experten gehalten. In praxisnahen Seminaren vermitteln wir Ihnen aktuelles Fachwissen über Gesetze, Richtlinien und Normen in komprimierter Form. Wir helfen Ihnen dabei, den Überblick im Bereich der funktionalen Sicherheit zu behalten!

LOGISTIK

Mit einer Liefertermintreue von über 95% liefern wir unsere Produkte

  • in der richtigen Menge
  • zum vereinbarten Zeitpunkt
  • zu Ihrem gewünschten Ort.

DOWNLOADS

ISO 9001 - Zertifikat

225 KB

Management Handbuch

0951.0 | 7 MB

IQNet ISO 9001 - Certificate

336 KB

REACH - Kundeninformation

202206 REACH Information V32 de | 27 KB

IQ NET ISO 14001 - Certificate

202008 | 112 KB

ISO 14001 Zertifikat

082020 - 082023 | 1 MB

EMAS Urkunde

83 KB

Urkunde Umwelt + Klimapakt Bayern

211 KB

DAkkS – Akkreditierungsurkunde

256 KB

RoHS Konformitätserklärung

26 KB