WIPOS PURE POWER - STROMVERSORGUNGEN UND NETZTEILE

In einer modernen Stromversorgung steckt meist viel mehr, als auf den ersten Blick zu vermuten ist. 
Mit den Produktfamilien der Serie wipos bieten wir Ihnen Stromversorgungen verschiedener Funktionalitäten und Leistungsklassen an. 
Diese überzeugen nicht nur in den wichtigsten Eigenschaften, sondern werden auch ihren spezifischen Anforderungen in verschiedenen Schaltungskonzepten gerecht.

Stromversorgungen und Netzteile der Serie wiepos PURE

PURE POWER OHNE SCHNICKSCHNACK

Die wipos-Gerätefamilien zur Stromversorgung von Maschinen und Anlagen zeichnen sich aus durch:

  • 100% Leistung bis 60°C
  • Auto- oder Weitspannungseingang
  • PFC-Technik
  • Outdoor-Installation
  • Aktive Überwachung
  • Parallelschaltung
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Ausgleich von Spannungsfällen
  • Einfache Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN

wipos- ProduktfamilienBasic LineCompact LineWide Range LineBuilding Line
Eingang AC oder DC1- oder 3-phasig1-, 2- oder 3-phasig1-, 2- oder 3-phasig1-phasig
Ausgang DC30-960 W12-960 W480 W100 W
Spannung12, 24, 48 V24 V24, 48 V5,12, 24 V
Temperaturbereich-25 bis 70 °C-40 bis 70°C-40 bis 70°C-25 bis 70 °C
Power Boost-120 % (10 s)150% (5 s)-

DOWNLOADS

Text

VOLLE ENERGIE - wipos - Katalog

0821.0 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995
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
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen