Steckbare Elektroinstallation

Steckbare Elektro-installation

UNVERZICHTBAR FÜR GEBÄUDEPLANER UND ELEKTROINSTALLATEURE 

STECKBARE ELEKTROINSTALLATION SEIT FAST 50 JAHREN

Sie sind Gebäudeplaner oder Elektroinstallateur? Dann kennen Sie das: Terminengpässe, Personalmangel, finanzieller Druck – und viele Fragen, die Ihr Tagesgeschäft bestimmen. Gibt es smarte Lösungen für Lichtinstallation und -automation, Stromversorgung, Raumautomation in Bürogebäuden? Wie werden bestehende Zweckgebäude schnell an veränderte Nutzungsbedingungen angepasst?

Die Antwort auf diese Fragen: Die steckbare Verkabelung von Wieland Electric!
Und unser neues Whitepaper – übersichtlich, voller Ideen und Lösungen wie

  • ... man Energieversorgung, Beleuchtung und Regalsysteme im Handel besser strukturiert
  • ... wir mit Ihnen eine effiziente Realisierung Ihres Fertigbau-Konzeptes ermöglichen
  • ... Ihren Außenbereich nicht nur attraktiver, sondern auch sicherer gestalten

Knappe Zeitfenster und kurzfristige Fertigstellungstermine sind auf der Baustelle Normalität. Deshalb ist eine schnelle, sichere und vor allem fehlerfreie Elektroinstallation notwendig. Für anstehende Änderungen während der Bauphase oder im laufenden Betrieb ist höchstmögliche Flexibilität gefordert. Unser modulares Stecksystem gesis® erfüllt all diese Anforderungen und überzeugt in der einfachen Handhabung. 

Dabei überzeugt das System durch vorkonfektionierte Leitungen und Komponenten durch 70 % Zeit und 30 % Kostenersparnis!

Jetzt Konzeptpapier herunterladen!

DIE FLEXIBLE STROMSCHIENE

gesis® NRG ermöglicht Ihnen ein einfaches Setzen und Entfernen von Abgängen ohne Durchtrennen und Abisolieren der Flachleitung sowie eine flexible und platzsparende Verlegung. Das Flachleitungssystem vereinfacht somit die Installation und Planung und garantiert neben der reinen Energieverteilung auch die kombinierte Verteilung von Energie und Daten (KNX, SMI, DALI, …) in Gebäuden.
Mit gesis® NRG bietet Ihnen Wieland eine Top-Lösung für die strukturierte und schnelle Elektroinstallation. 

Videovergleich steckbare Elektroinstallation gegenüber herkömmlicher Verkabelung
30%Kostenersparnis
70%Zeitersparnis

Vorteile steckbarer elektroinstallation

  • 70 % Zeitersparnis durch schnelle und strukturierte Installation
  • 30 % Kostenersparnis durch den geringen Zeitaufwand
  • geringe Fehleranfälligkeit durch industriell vorgefertigte Komponenten
  • mechanische Kodierung vermeidet Fehlstecken
  • flexibles Baukastensystem
  • wiederverwendbar
  • jederzeit flexibel erweiterbar
Vorkonfektionierte und steckbare Komponenten für die Elektroinstallation

FÜR ELEKTROPLANER

Wie gelingt Ihnen eine zügige Planung bei komplexen Gebäude- und Raumkonzepten?  

Wir lassen Sie als Elektroplaner schnell und einfach bereits bestehende Gebäude- und Raumkonzepte erweitern! Mit den steckbaren Installationslösungen gestalten Sie Ihr Gebäude- und Raumkonzept nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend und gleichzeitig effizient elektrifiziert. Bleiben Sie flexibel, egal wie komplex sich Ihre Planung gestaltet!

ALLE Angebote für Elektroplaner

Beraten lassen und Fehler vermeiden
 

Steckbare Elektroinstallation für Gebäudeplaner

FÜR ELEKTROINSTALLATEURE

Wie kann das Kabel-Chaos abgeschafft werden?  

Mühsames, zeitaufwendiges Abmanteln, Abisolieren und Verdrahten gehören der Vergangenheit an. Die Installationsarbeiten können dank der steckbaren Elektroinstallation schneller bewerkstelligt werden denn je
Beschränken Sie Ihren Materialbedarf (Kabel, Leitungen, Steckverbindungen) auf ein Minimum. Abfall und aufwendige Recyclingprozesse werden erheblich reduziert!

Sie wollen die  Materiallogistik an die Baustelle optimieren

Los gehts - worauf warten sie

Steckbare Elektroinstallation für Elektroinstallateure

STECKBARE ELEKTROINSTALLATION

Zeit sparen und flexibler werden!

Als Planer oder Elektroinstallateur wissen Sie es so gut wie kein anderer: Der traditionelle Weg der Verkabelung ist mühsam, vor allem dann, wenn innovative Elektrifizierung im Building-Bereich gefragt ist. Bislang war aufwendiges und langwieriges Abmanteln, Abisolieren und Verdrahten an der Tagesordnung, spontane Änderungen nur schwer und zeitintensiv realisierbar – unter anderem, weil ein Mangel an Fachkräften in der Elektroindustrie herrscht. 5.000 Beschäftigte weniger waren es im letzten Jahr. Kein Wunder, dass Sie sich fragen,

  1. wie Sie den Anforderungen an anspruchsvolle Elektroinstallation einfach und schnell gerecht werden, und dies ohne zusätzliches Fachpersonal!
  2. in welchen Anwendungsgebieten clevere Installationssysteme benötigt werden, mit denen Sie punkten können,
  3. warum zusätzliche Änderungswünsche hinsichtlich bestehender Raumnutzungskonzepte für Sie eine echte Chance und kein lästiges Übel mehr sein müssen.

Sie wollen wissen, wie Sie Ihre Planungsprozesse flexibler und einfacher gestalten und dabei auch noch 70% Zeit und 30% Geld sparen?

ZUM KONZEPTPAPIER

KONZEPTPAPIER

Steckbare Installationssysteme - Zeit sparen und flexibler werden!


JETZT KOSTENLOS DOWNLOADEN

Whitepaper "Steckbare Installationssysteme"

SMARTE VORTEILE VON UNSEREN PLUG&PLAY-LÖSUNGEN FÜR IHRE APPLIKATIONSFELDER

Unsere standardisierten Schnittstellen sorgen für ein modulares Baukastensystem für ALLE elektrischen Anschlüsse. Egal welcher Einsatzbereich, unsere Produkte sind immer die beste Wahl und garantieren maximale Flexibilität und Zeitersparnis für Sie. Die einfache, steckbare Installation sorgt dafür, dass Sie für alle möglichen, zukünftigen An- und Umbauten bestens gerüstet sind, ohne großen Aufwand. Des Weiteren sorgt unsere strenge Einhaltung der Umweltstandards bei der Herstellung und die Wiederverwendbarkeit der Komponenten dafür, dass ökologische Ziele erreicht werden, denn mit Wieland arbeiten heißt heute schon an morgen denken! Selbstverständlich ist die Qualität unserer Produkte zertifiziert und die Sicherheit gemäß nationaler Normen und Zulassungen garantiert.

SMART. EFFIZIENT. GESIS®
DAS SYSTEM FÜR ALLE GEBÄUDETYPEN.

  • Büro- und Verwaltungsgebäude
  • Krankenhäuser
  • Schulen- und Bildungseinrichtungen
  • Hotels
  • Ladenbau
  • Parkhäuser
  • Lager, Logistik und Produktion
  • Modularer Fertigbau
Steckbare Elektroinstallation für alle Gebäudetypen mit gesis®

APPLIKATIONSBEISPIELE FÜR IHR INDIVIDUELLES PROJEKT

Die aufgeführten Schemen zeigen Ihnen einige Beispiele für die Realisierung steckbarer Elektroinstallation. Gerne besprechen wir mit Ihnen auch Ihr persönliches, individuelles Projekt – sprechen Sie uns gleich an!

BERATUNGSTERMIN VEREINBAREN

Sie sind nur noch einen kurzen Schritt entfernt!
Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.
* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.

BELEUCHTUNGSVERKABELUNG

Mit gesis®NRG in Kombination mit gesis®CLASSIC lassen sich Leuchten in großen, zentral gesteuerten Flächen auf einfachste Weise versorgen. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei flexibel gewählt werden. Die in Verkaufsbereichen übliche 1/3-Schaltung kann mithilfe der freien Phasenwahl der Abgangsadapter der Flachleitung einfach und schnell konfiguriert und angepasst werden.

 Beleuchtungsverkabelung

Steckbare Elektroinstallation für eine komplette Beleuchtungsverkabelung

BODENTANKVERKABELUNG

Die gesis®NRG Flachleitungen 5G2,5/4 mm2 sind die ideale Lösung für die strukturierte Versorgung von Bodentanks. Die Drehstromversorgung bis kurz vor die Bodentanks sorgt für einen reduzierten Energieverbrauch. Die Verfügbarkeit von mehreren Leitungsfarben erleichtert die Trennung von Netzen (NN/EDV oder AV/SV). Die 3-poligen, steckbaren Abgriffe mit freier Phasenwahl ermöglichen eine flexible Lastaufteilung. Bodentanks gibt es von verschiedenen Systempartnern in steckbarer Ausführung bereits direkt ab Werk. Diese können auf Wunsch auch mit dezentralen Schutzeinrichtungen (LS, FI/LS) bezogen werden.

zur Bodentankverkabelung

Steckbare Elektroinstallation für eine komplette Bodentankverkabelung
Bleiben sie up-to-date mit unserem newsletterjetzt anmelden