BERÜHRUNGSLOSE SICHERHEITSSCHALTER 

Sensor PRO - RFID-SICHERHEITSSCHALTER

sensor PRO RFID-Sicherheitsschalter eignen sich ideal für die Überwachung von beweglichen, trennenden Schutzeinrichtungen und entsprechen dabei den höchsten geltenden Sicherheitsstandards.

RFID-Sicherheitsschalter sensor PRO

FLEXIBLE, MANIPULATIONSSICHERE UND HÖCHST ZUVERLÄSSIGE BERÜHRUNGSLOSE SICHERHEITSSCHALTER

sensor PRO RFID-Sicherheitsschalter sind ideal für Anwendungen, die ein hohes Maß an Manipulationssicherheit erfordern. Die integrierten OSSD-Ausgänge ermöglichen einen direkten Anschluss an die Sicherheitssteuerung oder ein Sicherheitsrelais, was die Installation einfach und kostengünstig macht. Das Design der RFID-Sicherheitsschalter bietet verschiedene Montagemöglichkeiten, wodurch ein völlig flexibler Einsatz ermöglicht wird.

EIGENSCHAFTEN DER
SENSOR PRO RFID- SICHERHEITSSCHALTER

  • Stand-alone-Gerät für Anwendungen bis zu PL e
  • Individuelle Codierung der Sensoren
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten
  • Hohe Versatztoleranzen sowie Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Reihenschaltung von bis zu 30 Sensoren
RFID-Sicherheitsschalter sensor PRO in quadratischer und rechteckiger Bauform

VORTEILE DER SENSOR PRO RFID- SICHERHEITSSCHALTER

  • Keine zusätzlichen Auswerteeinheiten erforderlich
  • Manipulationsschutz entsprechend der geforderten Sicherheitsanwendung
  • Hohe Flexibilität bei der Montage von Sensor und Betätiger
  • Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Maschinen
  • Kosten- und zeiteffiziente Lösung für den Einsatz von mehreren Sensoren
Vielfältige Montagemöglichkeiten der RFID-Sicherheitsschalter

VARIANTEN MIT VERSCHIEDENEN ANSCHLUSSTYPEN ERLAUBEN HÖCHSTE FLEXIBILITÄT BEI DER MONTAGE UND INSTALLATION

QUADERFÖRMIGE Bauform

Die quaderförmige Bauform der RFID-Sicherheitsschalter ermöglicht eine platzsparende Montage.
 

produkte ansehen

RFID-Sicherheitsschalter in quaderförmiger Bauform

RECHTECKIGE bauform

Die rechteckige Bauform der RFID-Sicherheitsschalter ist ideal für die Montage auf Profilschienen z.B. von Schutzzäunen geeignet.

produkte ansehen

RFID-Sicherheitsschalter in rechteckiger Bauform

STECKVERBINDER

Verschiedene Steckverbinder bieten eine umfassende Lösung für die Kaskadierung der RFID-Sicherheitsschalter. 
 

produkte ansehen

Verschiedene Steckverbinder zur Kaskadierung der RFID-Sicherheitsschalter
PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.

ZUM DOWNLOAD

DOWNLOADS

Safety Katalog

0860.0 | 14 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Inspektion und Nachlaufmessung, der Risikobeurteilung von Maschinen oder der Verifikation nach EN ISO 13849-1 oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien

 

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999