INDUSTRIELLE KOMMUNIKATION

wienet Industrial Ethernet Switches

Mit unseren wienet Switches sorgen wir für eine reibungslose Kommunikation in Ihrem Maschinennetzwerk und stellen die optimale Infrastruktur für den Datenverkehr Ihrer Maschinen. 

Managed und Unmanaged Switches
Das beste Produkt für Ihre Maschinen

Managed Switches

Für die beste Kontrolle Ihres Industrial Ethernet-Netzwerks und die Fehlerdiagnose Ihrer Datenkommunikation sind unsere wienet Managed Switches die beste Wahl. Wir bieten Ihnen folgende Funktionen. 

  • Ferndiagnose
  • Integration in Überwachungssystem
  • Detaillierte Auswertung der internen Statistiken
  • Überwachung und Fehlererkennung
  • Priorisierung des LAN-Verkehrs

Unmanaged Switches

Der Einstieg ins Industrial Ethernet ist mit den wienet Unmanaged Switches besonders einfach. Trotzdem sind sie vollkommen industrietauglich und erfüllen alle folgenden Funktionen - auch im Dauerbetrieb. 

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Kleine Netzwerke und überschaubare Datenmenge
  • Einsatz in abgegrenzten Bereichen
  • Einfache Schnittstellenkonvertierung
  • Ohne Ferndiagnose
  • Kostengünstig

Unmanaged Switches
Einfacher Einstieg ins Industrial Ethernet

Unmanaged Fast Ethernet Switches
wienet UMS-Serie

Anforderungen

  • Erste Industrial Ethernet-Anwendung oder kleine Netzwerke
  • Wenige Netzwerkteilnehmer und geringer Datenfluss
  • Kostengünstige Lösung
  • Schnelle Installation durch Plug & Play

Features

  • Kommunikation von ethernetfähigen Geräten
  • Feste Konfiguration
  • Verbindung von Randgeräten in Netzwerkausläufern
  • Redundante Spannungsversorgung
  • Optional mit Gigabit-Ports und PoE+ Unterstützung (UMS-G-Serie)

Erfahren Sie mehr

Unmanaged Advanced Gigabit Switches
wienet UMS-A-Serie

Anforderungen

  • Kleine, eigenständige Netzwerke mit wenigen Teilnehmern
  • LWL-Anwendungen: große Übertragungsstrecken und hohe Bandbreiten
  • Raue Industrieumgebung
  • Separate Stromversorgung vermeiden

Features

  • Power over Ethernet Voltage Boost für PoE+ Anwendungen 
    (keine separate Stromversorgung nötig)
  • Multifunktionale SFP-Ports für flexible LWL-Anwendungen
  • Umgebungstemperatur von -40°C bis +75°C
  • Redundante Spannungsversorgung

Erfahren Sie mehr

Managed Switches
Volle Kontrolle im Netzwerk

Industrial Protocol Switches
wienet FS-Serie

Anforderungen

  • Industrial Ethernet-Netzwerk vorhanden (Profinet bzw. Ethernet/IP)
  • Information über Status des Netzwerks gewünscht
  • Integration in Automatisierungsumgebung
  • Raue Industrieumgebung

Features

  • Diagnose über Qualität und Auslastung des Netzwerks
    • über LEDs, Web-Oberfläche, SNMP, Busprotokoll Relais-Alarmausgänge
    • bis auf Ethernet-Geräteebene und Portebene
  • Redundante Spannungsversorgung mit Weitspannungseingang (8,4 bis 52,8 V DC)
  • Umgebungstemperatur von -40°C bis +75°C
  • Fehlervermeidung bei der Installation durch Kennzeichnung mit Feldbus-Logo

Erfahren Sie mehr

Managed Fast Ethernet Switches
wienet L2MS-Serie

Anforderungen

  • Große Netzwerke mit vielen Teilnehmern
  • Bedarf an höchster Netzwerkverfügbarkeit mit schneller Wiederherstellung
  • Industrial Ethernet-Netzwerk (Profinet bis CC-B bzw. Ethernet/IP)
  • LWL-Anwendung vorhanden
  • Raue Industrieumgebung
  • Daten mit Echtzeit-Anforderung

Features

  • Ethernet-Paket-Priorisierung
  • PoE+ Unterstützung
  • EMV Level 3
  • redundante Ringtopologien mit Herstellungszeit von max. 20 ms
  • redundante Spannungsversorgung mit Weitspannungseingang (9-57 V DC)
  • Diagnose über LEDs, Web-oberfläche, SNMP, Busprotokoll, Relais-Alarmausgänge
  • Umgebungstemperatur von -40°C bis +75°C
  • Optional mit Gigabit-Ports und Precision Time Protocol (L2MS-G-Serie)


Erfahren Sie mehr

DOWNLOADS

Industrial Network - wienet SWITCHES - Broschüre

0801.0 | 5 MB

Kontakt
Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE
Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.
  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV ChargingPrefab
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceHändlersucheTrainingDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloads
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriereReferenzen