INDUSTRIELLE KOMMUNIKATION

UNMANAGED Industrial ETHERNET SWITCHES

Unmanaged Ethernet Switches sind die ideale Lösung für ein geregeltes Datenmanagement in kleinen Netzwerken mit überschaubaren Datenmengen. 
 

Industrial Ethernet Switches der WIENET Serie

Einfache Kontrolle im Netzwerk

Unmanaged Ethernet Switches sind der ideale Ausgangspunkt für industrielle Vernetzung. Unsere Geräte garantieren einen zuverlässigen und effizienten Datentransfer in Ihrem Netzwerk und unterstützen Standardfunktionen wie Auto-Negotiation, Auto-Crossing und Flow-Control, um eine automatische Anpassung an unterschiedlichste Übertragungsgeschwindigkeiten zu gewährleisten. Sie benötigen keinerlei Konfiguration oder Programmierung und können daher direkt in Ihrer Anwendung eingesetzt werden. Die breite Palette an Switches (mit unterschiedlichen Portnummern, Gehäusen, PoE, Normen und Zulassungen) wurde entwickelt, um Ihre Erwartungen selbst in den rauesten Umgebungen und anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen.

MERKMALE 
UNMANAGED ETHERNET SWITCHES

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch Plug & Play
  • Große Auswahl an Anschlüssen, die Fast Ethernet, Gigabit und Jumbo Frames unterstützen
  • Kompaktes Gehäuse (25 mm Breite)
  • Bis zu 4 SFP- (Small Form-Factor Pluggable) und Glasfaseranschlüsse
  • Power-over-Ethernet (PoE) Funktionen (IEEE 802.3 af/at)
  • Breiter Temperaturbereich und IP67-Versionen

VORTEILE
UNMANAGED ETHERNET SWICHTES

  • Minimieren Sie die Zeit für das Einrichten Ihrer Netzwerkinfrastruktur
  • Höhere Produktivität durch höchste Netzverfügbarkeit
  • Ermöglicht die Integration auf engstem Raum und spart Platz in Ihrem Schaltschrank
  • Zuverlässige und sichere Verbindung von Remote-Netzwerken mit reduziertem Übersprechen
  • Keine zusätzliche Verkabelung für die Stromversorgung von Peripheriegeräten wie IP-Kameras oder IP-Telefonen erforderlich
  • Zuverlässiger Langzeiteinsatz in rauesten Umgebungen

VERSCHIEDENE VARIANTEN FÜR VERSCHIEDENE ZWECKE

UNMANAGED SWITCHES SIND DIE IDEALE LÖSUNG FÜR

  • Eine schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Kleine Netzwerke (überschaubare Datenmengen)
  • Den Einsatz in abgegrenzten Bereichen
  • Einfache Schnittstellenkonvertierung
  • Anwendungen ohne Bedarf an Ferndiagnose
  • Kostengünstige Anwendungen

SCHNELLE UNMANAGED ETHERNET-SWITCHES - WIENET UMS SERIE

Unmanaged Fast Ethernet Switches zur Organisation des Datenverkehrs in kleinen Netzwerken mit geringem Datenaufkommen

  • Bis zu 16 RJ45-Anschlüsse und 8 M12-Anschlüsse
  • Gerät mit Schutzart IP67 verfügbar
  • Kompaktes Gehäuse (25 mm Breite)
  • Optionen mit FOC-Anschlüssen für den Anschluss von Lichtwellenleitern
  • Kostengünstige Lösung
  • Redundante Stromversorgung

    produkt ansehen
     

UNMANAGED advanced GIGABIT-SWITCHES WIENET UMS-G SERIE

Unmanaged Gigabit-Switches zur Organisation des Datenverkehrs in kleinen Netzwerken

  • Bis zu 20 RJ45-Anschlüsse und 16 RJ45-Gigabit-Anschlüsse
  • Power over Ethernet Voltage Boost für PoE+-Anwendungen (d. h. volle 30 W an jedem PoE-Anschluss), der eine separate Stromversorgung überflüssig macht
  • Multifunktionale SFP-Ports für flexible Port-Erweiterungen oder Glasfaseranwendungen
  • Kompaktes Gehäuse (25 mm Breite)
  • Kostengünstige Lösung
  • Redundante Stromversorgung

    produkt ansehen
     

UNMANAGED FORTSCHRITTLICHE GIGABIT-SWITCHES - WIENET UMS-A SERIE

  • Bis zu 10 RJ45-Gigabit-Anschlüsse
  • Power over Ethernet Voltage Boost für PoE+-Anwendungen (d. h. volle 30 W an jedem PoE-Anschluss), die eine separate Stromversorgung überflüssig machen
  • Multifunktionale SFP-Ports für flexible Port-Erweiterungen oder Glasfaseranwendungen
  • Betriebstemperatur von -40°C bis +75°C
  • Redundante Stromversorgung

    produkt ansehen

DOWNLOADS

Industrial Network - wienet SWITCHES - Broschüre

0801.0 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995