SICHERHEITSZUHALTUNGEN

SENSOR PRO SICHERHEITSSCHALTER MIT ZUHALTUNG

sensor PRO Sicherheitsschalter mit Zuhaltung werden zur Überwachung von beweglichen, trennenden Schutzeinrichtungen eingesetzt, um sowohl Personen- als auch Prozessschutz zu gewährleisten.

Sicherheitszuhaltung der sensor PRO Serie

SICHERHEITSZUHALTUNGEN NACH DEM ARBEITS- ODER RUHESTROMPRINZIP

sensor PRO Sicherheitsschalter mit Zuhaltung sind ideal geeignet, um ein unkontrolliertes Öffnen einer Schutzeinrichtung vor dem sicheren Stillstand der Maschine zu verhindern und ermöglichen somit Personen- und Prozessschutz. Der drehbare Kopf des Sicherheitsschalters und die verschiedenen Betätiger garantieren eine hohe Flexibilität im Einsatz. Varianten mit M12-Anschlusstecker ermöglichen darüber hinaus eine einfache und schnelle Installation an der Maschine.

MERKMALE DER SICHERHEITSSCHALTER MIT ZUHALTUNG

  • 360°-Drehung des Kopfes (schrittweise in 90°) sowie horizontale und vertikale Betätigung möglich
  • Sicherheitsschalter nach dem Arbeits- oder Ruhestromprinzip
  • Verschiedene Betätiger verfügbar
  • Varianten mit M12-Anschlussstecker
  • Flexible Kontaktbestückung