METALYNX²
Metalynx² ist für die Anforderungen an Gebäudeinstallationen gemäß British Standard, IEC und UL/CSA konzipiert.
Mit Kosten- und Programmeinsparungen durch das System bei maximaler Flexibilität für die Zukunft ist Metalynx² die ideale Lösung für viele Anwendungen.

ZUKUNFTSSICHER & ZEITSPAREND
- Mit Metalynx² kann die Flexibilität bei der Gestaltung von Projekten leicht erreicht werden.
- Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden werden Kosteneinsparungen erzielt.
- Bei den Installations- und Programmzeiten werden erhebliche Zeiteinsparungen erzielt.
- Das System ist zukunftssicher und ermöglicht Änderungen und Rekonfigurationen nach Bedarf.
- Das strukturierte und vorgetestete System garantiert Ihnen Kostensicherheit in Ihren Projekten.
- Umweltfreundlich und ohne Verschwendung vor Ort - wir liefern das, was benötigt wird.
- Metalynx² erfüllt alle relevanten europäischen IEC- und britischen Normen.
- Alle Produkte werden im Werk getestet und nach den höchsten Standards hergestellt (Risikoreduzierung).
- Wieland ist Marktführer mit OEM-Konnektivität im Bereich der Gebäudetechnik.

TECHNISCHE DATEN
Polzahlen | 3-, 4-, 5- und 6- polig |
Verfügbare Systemkomponenten | Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen |
Bemessungsstrom | 20 A / 25 A / 32 A (je nach Kodierung) |
Bemessungsspannung | 250 V, 250 / 400 V (je nach Kodierung) |
Verriegelung | Selbstverriegelnd, werkzeuglösbar, durchgängig integriert |
Produktnormen | IEC 61535, British Standard, UL/CSA |
Schutzart | IP20 in ungestecktem Zustand IP40 in gestecktem Zustand |