PRAXISHANDBUCH
EN ISO 13849-1&2 und deren Anwendungen
JETZT HERUNTERLADEN!
EN ISO 12100 und EN ISO 13849-1&2 und deren Anwendungen
Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.
Auf 174 Seiten finden sich insbesondere folgende Themen:
- Sicherheitstechnik im rechtlichen und normativen Rahmen
- Sammlung von Muster-Sicherheitsfunktionen
- Technische Erläuterungen zu wichtigen Sicherheitsnormen
- Umfangreiche Referenzen, Begriffserläuterungen, Tabellen & Formeln
Das Praxishandbuch steht Ihnen kostenlos als Download zur Verfügung. Es kann auch in gedruckter Version gegen eine Schutzgebühr unter vertrieb@wieland-electric.com bestellt werden.

Kostenloser Download
Sie sind nur noch wenige Klicks entfernt - bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr kostenloses Exemplar zu erhalten.
SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG -
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN
Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.
Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie
der Software-Erstellung, der Validierung der Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849-2 oder der Verifikation nach EN ISO 13849-1 oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien.