Prüfung von Sicherheits-einrichtungen
an Maschinen

Prüfungen, Tests und Messungen der Sicherheitsfunktionen.

PRÜFUNGSANGST? 
NICHT MIT UNS! 

Wir prüfen Ihre Ausgangslage genau und vollumfänglich und stellen so sicher, dass alle Informationen  rund um Gestaltung und Spezifikation von Sicherheitsfunktionen dokumentiert sind. Dies gewährleistet die funktionale Sicherheit und sorgt für eine professionelle Dokumentation.

Unsere Leistungen AUF EINEN BLICK

  • Wir führen alle erforderlichen Prüfungen, Tests und Messungen, wie zum Beispiel eine Nachlaufmessung, für Sie durch.
  • Wir führen eine sicherheitstechnische Prüfung durch (Black Box Testspezifikation)
  • Im Anschluss erhalten Sie von uns einen Prüfbericht mit relevanten Hinweisen. Dies hilft dabei, sicherstellen zu können, dass die funktionale Sicherheit gewährleistet ist.
  • Als zusätzlicher Service steht Ihnen optional die Validierung zur Verfügung.

IHRE VORTEILE

  • Erfüllung der Anforderungen aus der EN ISO 13849-1
  • Zeitersparnis und Ressourcenschonung
  • Sicherheit beim Umsetzen der technischen Schutzmaßnahmen
  • Erhöhter Schutz für Ihre Mitarbeiter: innen

LEISTUNGSANGEBOT ANFRAGEN

Sie sind nur noch einen kurzen Schritt entfernt!
Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.
* Pflichtfeld
Nähere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter www.wieland-electric.com/de/datenschutz/.

safety service
Praxishandbuch

  • Sicherheitstechnik im rechtlichen und normativen Rahmen
  • Sammlung von Muster-Sicherheitsfunktionen
  • Technische Erläuterungen zu wichtigen Sicherheitsnormen
  • Umfangreiche Referenzen, Begriffserläuterungen, Tabellen & Formeln
  • Kostenlos als Download

Jetzt informieren

DOWNLOAD

Safety Katalog

0860.0 | 14 MB

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 3 MB

samos® PRO COMPACT - KOMPAKTE SICHERHEIT

0881.0 | 1 MB

Safety Service - Maschinensicherheit

0875.0 | 552 KB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zu den jeweiligen Schritten?
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995