Validierung von Safety Related Application Software (SRASW)
JETZT KOSTENFREI HERUNTERLADEN!
Die Validierung von Sicherheitsfunktionen scheint auf den ersten Blick komplex zu sein. Wer sich aber an die EN ISO 13849 hält, kann sich anhand des errechneten Performance Levels und den Maßnahmen, die aus der Norm hervorgehen orientieren. Wir fassen die grundlegenden Schritte für die Validierung von Sicherheits-Anwendersoftware für Sie zusammen.
Kompakt für Sie zusammengefasst:
- Die normative Basis für Safety Related Application Software (SRASW)
- Beispiele für grundlegende Maßnahmen der Softwarevalidierung nach EN ISO 13849
- Weitere Maßnahmen für PL c bis PL e
JETZT HERUNTERLADEN

IN NUR EINEM TAG ZUM EXPERTEN
EN ISO 13849-1, Bewertung der Maschinensicherheit und Sistema-Modellierung: Jetzt Seminarplatz sichern
Die geforderte Sicherheit an der eigenen Maschine nachweisen: Lernen Sie die Bedeutung und Anwendung der EN ISO 13849-1 kennen und mithilfe des Softwareassistenten SISTEMA umzusetzen. Werden Sie Experte in unserem Ganztagesseminar.
Erfahren Sie alles Wissenswerte in einem Tag:
- Verfahren der Modellierung von Sicherheitsfunktionen gemäß EN ISO 13849-1.
- Bewertung von Kategorie, DC, Ausfallraten (MTTFd, B10d, PFHd) und CCF
- Freiheiten und alternative Strukturen
- Der Weg vom Schaltplan zur Sistema Modellierung
- Modellierung und Berechnung von Sicherheitsfunktionen in Sistema