REIHENKLEMMEN MIT SCHRAUBANSCHLUSS

selos 

selos, unsere Reihenklemmen mit Schraubanschluss sind funktional, weltweit bekannt und millionenfach im Einsatz!

Die Produktreihe selos kombiniert die Vorteile eines klassischen Schraubanschlusses mit denen moderner Verbindungstechnik. Hierbei liegt der Fokus auf Kundennutzen und Effektivitätssteigerung in Verdrahtung und Logistik.

 

selos

LANGLEBIGE VERBINDUNGEN 


Die Schraubreihenklemmen zeichnen sich aus durch:

  • Perfekte Technik
    • Wartungsfreier Schraubanschluss
    • Hohe Leistung -  großes Anschlussvermögen und hohe Stromtragfähigkeit
    • Platzsparende Bauform

  • Zeitsparende Montage
    • Steckbare Verbindungsbrücker – der Wieland Brücker
    • Schraubenlos, aufrastbare PE-Klemmen

  • Kostensparend in Lage- und Logistik
    • Einheitliches Zubehör

  • Klare Identifikation
    • Das Wieland Bezeichnungssystem
    • Zusätzliches Endlosstreifen-Markierungssystem

 

selos_video

TECHNISCHE DATEN 

 

AnschlussquerschnitteBis 300 mm2
BemessungsstromBis 520 A
BemessungsspannungBis 1000 V

DOWNLOADS

REIHENKLEMMEN - Broschüre

0500.0 | 16 MB

AUF EINEN BLICK - Broschüre

0511.0 | 4 MB

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Planung.
Wieplan CLICK2BUY                                       

mehr
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Sagen Sie uns, wann es Ihnen zeitlich passt.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

Rückruf vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International