REIHENKLEMMEN MIT ZUGFEDERANSCHLUSS

fasis WKFN 

Die Reihenklemmen in Zugfedertechnik: fasis WKFN sind einfach zu handhaben, sparen Zeit und Kosten bei Verdrahtung und Lagerhaltung. Zusätzlich gewährleistet die Produktreihe fasis WKFN eine vibrationssichere und wartungsfreie Klemmverbindung mit hoher Kontaktkraft.

 

VIBRATIONSSICHER & WARTUNGSFREI


Die Klemmenserie fasis WKFN ist für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für den explosionsgeschützten Bereich konzipiert.

Unsere Federkraftreihenklemmen fasis WKFN überzeugen
durch folgende Disziplinen:

  • Vibrationssicherer Zugfederanschluss
  • Leiter mit und ohne Aderendhülse anschließbar
  • Einfache Handhabung:
    • Schraubendreher einstecken
    • Leiter komfortabel anschließen
  • Zweireihiger, steckbarer Brückungskanal
  • Vielfältige Testmöglichkeiten
    • Integrierte Prüfbuchse
    • Steckbarer Testadapter

fasis CON ist ein Reihenklemmensystem mit steckbarem Abgang.
fasis CON ist ein voll kompatibler Teil des bewährten fasis WKFN-Systems. 
Sowohl Klemme als auch Steckverbinder besitzen beide die leistungsstarken Features von fasis WKFN.

 

Video fasis WKFN

TECHNISCHE DATEN

 

AnschlussquerschnitteBis 35 mm2
BemessungsstromBis 125 A
BemessungsspannungBis 1000 V

DOWNLOADS

REIHENKLEMMEN - Broschüre

0500.0 | 16 MB

AUF EINEN BLICK - Broschüre

0511.0 | 4 MB

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Planung.
Wieplan CLICK2BUY                                       

mehr
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991
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
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International