STECKBARE LEITERPLATTENKLEMMEN

wiecon®

Kompakt wie eine Klemme, aber steckbar.
Gerade in der Gebäude- sowie Lüftungs- und Klimatechnik finden die steckbaren Leiterplattenklemmen ihre Anwendung. Dank ihres kompakten Aufbaus bieten sie zusätzlich den Vorteil der Steckbarkeit.

KOMPAKT & STECKBAR

Mit steckbaren Leiterplattenklemmen wird das Gerät servicefreundlicher beim Leiter- und Gerätetausch.
Die Produkte sind zudem als Snap-In-Version für Aufputzgehäuse verfügbar. Durch die geringe Baugröße eignen sich diese Steckverbinder besonders für die Integration im Gehäusebereich.

TECHNISCHE DATEN

 

Leitungsquerschnitte0,14 mm² bis 4 mm²
Für Ströme bis 12 A
Für Spannungen bis 250 V
Rastermaße3,5 mm bis 5,0 mm 
Raster anreihbar Ja
KodierbarJa

DOWNLOADS

wiecon® - Katalog

0550.0 | 13 MB

AUF EINEN BLICK - wiecon® - Broschüre

0580.0 | 6 MB

KOMPAKTE POWER - wiecon® 8142 ZP - Broschüre

0552.0 | 2 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International