LEITERPLATTENKLEMMEN

wiecon®

Ökonomischer und sicherer Anschluss bei höchster Qualität.

Der einfache Leiteranschluss wird in vielen verschiedenen Varianten angeboten und überzeugt durch hohe Kontaktsicherheit. Wieland bietet ein breites Spektrum - auch in diesem Bereich.

Wiecon_Leiterplattenklemmen

DIE LEITERPLATTENKLEMMEN VON WIELAND VEREINEN VIELE VORTEILE 

 Sie sind : 

  • Platzsparend und einfach zu disponieren, da nur ein Bauteil für den Leiteranschluss benötigt wird
  • Universell einsetzbar

Zudem weisen sie einen geringen Übergangswiderstand und einen sicheren Anschluss auf.

TECHNISCHE DATEN 

 

Leitungsquerschnitte von0,14 mm² bis 16 mm²
Für Ströme bis 76 A
Für Spannungen bis 1000 V
AnschlusstechnikSchraub-, Feder- und Push-in 
Rastermaße2,5 mm bis 10,16 mm 
Raster anreihbarJa
No-Flame-Varianten verfügbar Ja

DOWNLOADS

AUF EINEN BLICK - wiecon® - Broschüre

0580.0 | 6 MB

FLACH GESTECKT - wiecon® Push In - Broschüre

0553.0 | 3 MB

wiecon® - Katalog

0550.0 | 13 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Sagen Sie uns, wann es Ihnen zeitlich passt.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

Rückruf vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International