LEITERPLATTENSTECKVERBINDER

wiecon® 

Intelligente steckbare Lösungen für Ihre Leiterplatte.

Mit Leiterplattensteckverbindern wird das Gerät wartungsfreundlicher beim Leiteranschluss und Gerätetausch. Die freie Wahl der Anschlusstechnik ermöglicht Ihnen Lösungen für die unterschiedlichsten Applikationen. Bedruckung und Kodierung vereinfachen die Zuordnung bei der Verdrahtung.

wiecon_Leiterplattensteckverbinder

SICHER, kompakt, hochfunktional 

Die steckbaren LP-Klemmen finden ihre Anwendung in der Gebäude- sowie Lüftungs- und Klimatechnik. Dank ihres kompakten Aufbaus bieten sie zudem den Vorteil der Steckbarkeit. 

Vorteile der Steckbarkeit:

  • Dezentrale Erstellung von Baugruppen
  • Vermeidung von Verkabelungsirrtümern
  • Leichte Lösbarkeit zu Servicezwecken
  • Vereinfachung des Leiteranschlusses bei beengten Platzverhältnissen

TECHNISCHE DATEN

 

Leitungsquerschnitte 0,14 mm² bis 4 mm²
Für Ströme bis12 A
Für Spannungen bis 1000 V
AnschlusstechnikSchraub-, Feder-, Push-in-Anschluss
Rastermaße2,5 mm bis 7,62 mm
Raster anreihbarJa
KodierbarJa 
No-Flame-Varianten verfügbar Ja

DOWNLOADS

wiecon® - Katalog

0550.0 | 13 MB

AUF EINEN BLICK - wiecon® - Broschüre

0580.0 | 6 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Sagen Sie uns, wann es Ihnen zeitlich passt.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

Rückruf vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International