OPTOELEKTRONISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

SICHERHEITS-LICHTVORHÄNGE + LICHTGITTER

Die Sicherheits-Lichtvorhänge und Lichtgitter von Wieland Electric sind optimal geeignet für den Finger- und Handschutz sowie für die Zugangsüberwachung und Körperdetektion.

SICHERHEITS-LICHTVORHÄNGE + LICHTGITTER

Gerade bei frequentierten Eingriffen in den Produktionsprozess müssen Gefahrenstellen und Zugänge effizient und ergonomisch abgesichert werden. Die Lichtvorhänge und Lichtgitter von Wieland Electric zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und eine nutzerfreundliche Anwendung aus.

Zugangsabsicherung einer Maschine mit Lichtgittern

EIGENSCHAFTEN DER LICHTGITTER UND LICHTVORHÄNGE

  • Komplettes Produktportfolio für berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen bestehend aus Sicherheits-Lichtvorhängen SLC und Sicherheits-Lichtgittern SLD
  • Bewährte M12-Anschlusstechnik
  • Über 100 Meter Kabellänge
  • Softwarelose Konfiguration 
  • Stabile Metallgehäuse mit integrierter Nutbefestigung
Sicherheitslichtgitter SLD

IHR NUTZEN

  • Zeit- und Kostenersparnis durch einfachste Inbetriebnahme und Konfiguration ohne Hilfsmittel 
  • Einfache und zügige Ausrichtung für eine schnelle Inbetriebnahme und hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Höchste Sicherheit auch in rauen Umgebungen
  • Umfangreiches Zubehör für alle Anwendungen im Feld

FINGER-, HAND- UND KÖRPERSCHUTZ ZUVERLÄSSIG UMSETZEN

VARIANTEN

Die Sicherheitsvorhänge und –lichtgitter erfüllen folgende Sicherheitsfunktionen zuverlässig:

  • Finger- und Handschutz
    SLC Standard und SLC Professional
     
  • Körperdetektion und Zugangsabsicherung
    SLD Standard
     
  • Muting bei Materialschleusen
    SLD Universal
Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

SICHERHEITS-LICHTVORHÄNGE SLC-4 STANDARD

  • Geeignet für den Finger- und Handschutz
  • Integrierte LED Ausrichthilfe
  • Type 4/ PL e/ SIL 3
     

Zu den Lichtvorhängen

Realisierung des Handschutzes an einer Maschine

SICHERHEITS-LICHTVORHÄNGE SLC-4 PROFESSIONAL

  • Geeignet für den Finger- und Handschutz mit Blanking- und Muting-Funktionen
  • Integrierte LED Ausrichthilfe
  • 7-Segment-Display für Diagnose auf den ersten Blick
  • Type 4/ PL e/ SIL 3
     

Zu den Lichtvorhängen

Finger- und Handschutz einer Maschine mit Roboterarm

SICHERHEITS-LICHTGITTER SLD-4 STANDARD

  • Geeignet für die effiziente Zugangsabsicherung und Körperdetektion
  • Mit integrierter Laserstrahlausrichthilfe
  • Reichweite bis 70m
  • Type 4/ PL e/ SIL 3
     

Zu den LichtGITTERN

Zugangsabsicherung über lange Strecke

SICHERHEITS-LICHTGITTER SLD UNIVERSAL

  • Geeignet für die Zugangsüberwachung und Körperdetektion mit Muting-Anwendungen in Materialeingangs- und Ausgangsbereichen
  • Kostensparendes Transceiver-System
  • Integrierte Laserstrahl-Ausrichthilfe
  • Integrierte Muting-/Status-Leuchtmelder
  • Type 4/ PL e/ SIL 3
     

Zu den LichtGITTERN

Sicherheitslichtgitter mit Muting-Funktion an Materialschleuse

PRAXISHANDBUCH FUNKTIONALE SICHERHEIT

Mit dem Praxishandbuch Funktionale Sicherheit bieten wir Ihnen eine anwenderorientierte Hilfestellung beim Entwurf von Sicherheitslösungen. Erfahrene Praktiker und Normenexperten vermitteln einen umfassenden Einblick in die wichtigsten Themen rund um die funktionale Sicherheit. Anwendungsbeispiele und Musterlösungen helfen dabei, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. 

ZUM DOWNLOAD

DOWNLOADS

Safety Katalog

0860.0 | 15 MB

sensor PRO Katalog

0893.0 | 3 MB

SORGENFREI ZUR CE-KENNZEICHNUNG  - 
MIT DEN WIELAND SAFETY-EXPERTEN

Sicherheit ist unser Tagesgeschäft – seit mehr als 30 Jahren. Auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung und im sicheren Betrieb sind wir Ihr zuverlässiger Partner und bringen unsere Erfahrung in Ihr Projekt ein. Ob Trainings oder Beratung: Wir schnüren Ihr individuelles Rundum-Sorglos-Paket für die normenkonforme Umsetzung Ihrer Maschinen.

Hersteller und Betreiber unterstützen wir entweder gezielt in Teilschritten wie der Prüfung zur sicherheitstechnischen Inbetriebnahme, der Prüfung auf wesentliche Veränderung oder der Prüfung von Sicherheitseinrichtungen an Maschinen oder begleiten diese ganzheitlich durch den CE-Prozess bis hin zur CE-Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinien.
 

Sorgenlos zur CE-Kennzeichnung Ihrer Maschinen

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Corporate - Deutsch
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + InterfaceAntriebstechnik
Branchen
ZurückBranchenBranchenübersichtGebäudetechnikBeleuchtungstechnikMaschinenbauWindenergieHortikulturEV Charging
Support
ZurückSupportServiceDienstleistungen für die MaschinensicherheitSoftware & AppsInfoportalDownloadsTraining
Unternehmen
ZurückUnternehmenÜber unsEinkauf & QualitätNewsKarriere