NIEDERVOLTSTECKVERBINDER
gesis® NV
Das Steckverbindersystem für die einfache, schnelle und sichere Bus-Verkabelung und Signalanwendung. Erfüllt alle Anforderungen der modernen Gebäudeinstallation.

NIEDERVOLTTECHNOLOGIE
Die Niedervoltsteckverbinder dienen der Verteilung von Signalen in Gebäuden parallel zur Energieverteilung. Mechanische Kodierung und klare Zuordnung durch unterschiedliche Farbgebung erleichtern die Montage.
Mit nur vier Grundkomponenten sind komplexe Installationen von der Unterverteilung bis hin zu jeder Bedarfsstelle realisierbar.
Die BST14 sind gemäß KNX-Handbuch ausgeführt.
Zur kombinierten Verteilung von Energie und Signalen steht die Flachleitung 5G2,5/4+2X1,5 mit schirmtem Bus gemäß KNX-Handbuch zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN
Pole | 2- bis 3-polig |
Verfügbare Systemkomponenten | Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen |
Bemessungsspannung | 50 V |
Bemessungsstrom | 3 A |
Bemessungsquerschnitte | 0,25 – 0,75 mm2 |
Verriegelung | Selbstverriegelnd, von Hand lösbar (durchgängig integriert) |
Produktnormen | IEC 61984, BST14i2 Grün gemäß KNX-Handbuch |
Schutzart | IP20 |
Spannungsarten | BST14i2/i3-Steckverbinder nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Stromversorgung einsetzen! |