GESIS® MICRO
Das Steckverbindersystem außerhalb der festen Installation ermöglicht es, Betriebsmittel wie Leuchten in Möbeln und Regalen auf einfachste und kleinste Art und Weise sicher und flexibel anzuschließen.
IDEALE EIGENSCHAFTEN - EINFACHE INSTALLATION
Das Steckverbindersystem gesis® MICRO überzeugt durch seine runde Bauform und den geringen Durchmesser von nur 8 mm. Diese idealen Eigenschaften ermöglichen, dass die konfektionierten Leitungen einfach und unauffällig verlegt und installiert werden können.
Das 2- bzw. 3-polige Steckverbindersystem (GST08i2 / GST08i3) lässt sich problemlos, ohne Sonderwerkzeug, durch Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 8 mm führen.
Durch die Adapterleitungen zu gesis® MINI gelingt die komplette Elektroinstallation von der Infrastruktur bis in den Warenträger.
TECHNISCHE DATEN
Pole | 2- 3-polig |
Verfügbare Systemkomponenten | Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen |
Bemessungsstrom | 2,5 / 6 A (je nach Kodierung) |
Bemessungsspannung | 50 V / 250 V (je nach Kodierung) |
Verriegelung | Keine |
Produktnormen | IEC 60320, IEC 61984 (je nach Kodierung) |
Schutzart | IP20 im ungesteckten Zustand IP40 im gesteckten Zustand |
Umgebungstemperatur | -5 bis 40 °C |
Beachten Sie | gesis® micro (GST08) ist nicht für die Verwendung in der festen Installation nach IEC61535 konzipiert |
Leistungserklärung nach BauPVO | Liste anzeigen |
WARNUNG
KEINE KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN STECKVERBINDERSYSTEMEN VERSCHIEDENER HERSTELLER
Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steckverbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Tieren und Sachen begründen.
Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steckverbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können zum Verlust der Konformitätsvermutung nach § 4 der 1. ProdSV (Niederspannungsrichtlinie) führen. Steckverbinder anderer Hersteller dürfen nicht in Kombination mit Wieland GST®-Steckverbindern oder mit der Angabe „Kompatibel mit Wieland GST®-Steckverbindern" auf dem Markt bereit gestellt oder angeboten werden.
Erläuterung:
Das Wieland gesis® CLASSIC Installationssteckverbindersystem besteht aus GST®-Steckverbindern, GST®-Geräteanschlüssen, GST®-Verteilerblöcken und konfektionierten Varianten verschiedener Leitungsquerschnitte und unterschiedlichen Anschlusstechniken. Alle GST®-Produkte sind entsprechend der harmonisierten Norm EN IEC 61535 zertifiziert und werden von uns zum Errichten einer dauerhaft steckbaren Verbindung in elektrischen Installationssystemen in den Verkehr gebracht.
Die EN IEC 61535 ist eine Produktnorm und regelt lediglich die Anforderungen an die Produktgestaltung; als Produktnorm enthält die EN IEC 61535 keine Vorgaben zur Bauart von Steckverbindern; d.h. anders als bei Bauartnormen (z.B. für die Herstellung von Schutzkontaktsteckern) sind Kodierungen und Steckgesicht von den Herstellern grundsätzlich frei wählbar und können innerhalb einer Installationssteckverbinderfamilie auch fortentwickelt werden. Diese Gestaltungsfreiheit führt dazu, dass allein eine mechanische Steckbarkeit keine Kompatibilität zwischen Steckverbindern verschiedener Hersteller begründet.
Entsprechend bestimmt die Produktnorm EN IEC 61535, dass für Installationen ausschließlich Installationssteckverbinder ein und desselben Herstellers zu verwenden sind, da nur diese Maßnahme sicherstellt, dass die sichere Stromübertragung über einen langen Zeitraum gewährleistet ist.