RUNDSTECKVERBINDER

RST® POWER

Die RST® POWER-Serie besteht aus stromstarken Steckverbindern für große Querschnitte und richtet sich insbesondere an den Gerätebau.

PLUG & POWER

Mit einer Strombelastbarkeit von 50 A bei gleichzeitig äußerst kompakter Bauform findet der Steckverbinder nahezu allerorts Platz. 
Die Geräteanschlüsse lassen sich schnell und einfach in entsprechende M32 oder M40 Durchführungsbohrungen montieren. 

RST Power Video

TECHNISCHE DATEN

 

Bemessungsspannung250/400 V, UL 600 V
Bemessungsstrom50 A
Polzahl4-5
SchutzartIP66/67/69
Zulassungen VDE, c CSA us

DOWNLOADS

RST® - Katalog

0690.0 | 86 MB

Elektroinstallationen im Außenbereich

0693.0 | 4 MB

Ausschreibungstext RST® POWER 50 A

50 KB

Ausschreibungstext RST® POWER 50 A (GAEB)

97 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE
 GESIS® PLAN

mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International