RUNDSTECKVERBINDER

RST® MINI

Der RST® MINI folgt konsequent dem Trend zu kompakten Bauweisen. 
Mit seinen geringen Abmessungen kommt der Installationssteckverbinder auch in engsten Einbauverhältnissen zum Einsatz.  
Der RST® MINI versteht sich als komplettes Installationssystem bestehend aus Steckverbindern, Geräteanschlüssen, konfektionierten Leitungen und Verteilern.  

KOMPAKT UND SICHER

Die Steckverbinder sind für vielfältige Anforderungen ausgelegt. Nach der IEC 61535 erfüllt der RST® MINI die höchsten Sicherheitsanforderungen bezüglich: 

  • Schutz gegen elektrischen Schlag
  • Beständigkeit gegen übermäßige Erwärmung
  • Gefahrbringender Verwechselbarkeit

Zudem verfügt die RST® MINI-Serie über den intelligenten TWISTLOCK-Verriegelungsmechanismus. Neben der kompakten Bauform ist sie farblich und mechanisch kodiert und äußerst montagefreundlich. Sie profitieren von einer Zeitersparnis von bis zu 80%.  

RST Mini Video

TECHNISCHE DATEN

 

Bemessungsspannung250/400 V, UL 300 V
Bemessungsstrom 16 A
Polzahl2-5
SchutzartIP66/68 (3m; 2h)/69
Zulassungen VDE, UL, CSA, RINA, LR, DNV/GL, BV

DOWNLOADS

RST® - Katalog

0690.0 | 86 MB

Elektroinstallationen im Außenbereich

0693.0 | 4 MB

Ausschreibungstext RST® MINI 16 A (GAEB)

360 KB

Ausschreibungstext RST® MINI 16 A

86 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE
 GESIS® PLAN

mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Sagen Sie uns, wann es Ihnen zeitlich passt.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

Rückruf vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International