Parkhausbeleuchtung

PARKHAUS-
BELEUCHTUNG

Netz- und Dimmsignale für die Fläche

steckbar clevere strom- und signalversorgung

In Parkhäusern, Logistikzentren und Lagerbereichen sind Leuchten für die Verkehrssicherheit unverzichtbar. Gleichzeitig fungieren sie als Orientierungshilfe. Einzelne Leuchten oder Leuchtengruppen müssen deshalb flexibel und einwandfrei steuerbar sein. Dafür bieten wir Ihnen eine sichere Strom- und Signalverteilung. Die Kombination aus unseren RST® CLASSIC Rundsteckverbindern, Leitungen, Verteilern und Anschlusskomponenten versorgt unter anderem DALI-Leuchten einfach und sicher. Die Anschlusstechnik der Leuchten ist dabei flexibel wählbar, die Schutzart mit IP66/68/69 dabei unschlagbar.

Vorkonfektionierte Parkhausbeleuchtung realisiert mittels RST® Rundsteckverbinder

PROFITIEREN SIE VON DEN STÄRKEN UNSERER DURCHDACHTEN BELEUCHTUNGSVERKABELUNG FÜR HÖHERE SCHUTZARTEN

Zukunftsfähig

Durch die Ausführung mit einer kombinierten Netz-/DALI-Leitung ist die Installation für jegliche Anforderungen nach gesteuerter Beleuchtung gerüstet.

Sicher

Keine Verzögerung auf der Baustelle: Ohne Öffnen können die Leuchten direkt montiert werden. So wird der industrielle Fertigungsstandard bis zur Inbetriebnahme gehalten.

Zügig installiert

Schneiden, Abmanteln, Abisolieren oder Verklemmen der Leitungen kostet viel Zeit. Unser steckbares System ist einfach auszuführen. Damit werden eine schnelle Erstinstallation und einfache Wartung sowie ein aufwandsfreier Austausch der Elektroinstallation möglich.

Rundsteckverbinder RST® CLASSIC

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

RST® - Katalog

0690.0 | 16 MB

Elektroinstallationen im Außenbereich

0693.0 | 2 MB

MICRO ANSCHLUSS - RST® MICRO - Broschüre

0697.0 | 7 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren