SONNENSCHUTZ 
(KNX, RELAIS + SMI) 

Dezentrale Automation spart Leitungsgut

WENIGER IST MEHR: SONNENSCHUTZANLAGEN RESSOURCENSPAREND VERKABELN

Sonnenschutzvorrichtungen tragen erheblich zum Raumkomfort in Gebäuden bei. Wir bieten Ihnen ressourcensparende Installationsmöglichkeiten für Verschattungsanlagen. Mit unseren dezentralen KNX Systemen gesis® FLEX und gesis® EIB V lässt sich der Aufwand für die Verkabelung von Sonnenschutzsystemen enorm reduzieren. So gestaltet sich das System beispielsweise als steckbar bis zum Motor mit entsprechendem IP-Schutz. Idealerweise werden die Aktoren über eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung versorgt, die sowohl Drehstrom als auch das KNX-Netzwerk zur Verfügung stellt. Für die Ansteuerung von modernen SMI-Antrieben steht Ihnen zudem ein entsprechendes gesis® FLEX KNX SMI Gateway zur Verfügung. Des Weiteren bietet sich auch eine SMI-Verkabelung mit dem dazu passenden RST® MINI System an.

ihre Vorteile 

Geringer Ressourceneinsatz

Sparen Sie Leitungsgut durch eine dezentrale Steuerung der Sonnenschutzantriebe.

Klare Schnittstellen & 100% Klarheit

Die sofort verfügbare Handbedienebene der gesis® FLEX Module macht es möglich: Profitieren Sie von klaren Schnittstellen zwischen den Gewerken.

Übersichtliche Strukturen

Der Einsatz einer 7-poligen Flachleitung zur Versorgung der Module führt zu einer klaren Installationsstruktur. 

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE - Broschüre

0431.0 | 7 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 29 MB

smart Installation - Broschüre

0408.0 | 2 MB

SMARTE AUTOMATION - Broschüre

0701.0 | 3 MB

gesis® NRG Anwendungen - Broschüre

0663.0 | 3 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 68 MB

gesis® konfektionierte Leitungen - Broschüre

0672.0 | 9 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International