DEZENTRALE RAUMAUTOMATION 
(KNX) 

Mehrwert durch Modularität

MEHR PLATZ FÜR DAS WESENTLICHE

Maximale Flexibilität und Effizienz bei minimalem Platzbedarf – die Anforderungen an die Raumautomation sind heutzutage hoch. Wir antworten darauf mit unserem modularen KNX-System gesis® FLEX. Die dezentralen Komponenten lassen sich direkt vor Ort und ohne zusätzliches Gehäuse montieren. Das spart Installationsraum in den Technikräumen und in den lokalen Unterverteilungen. Zudem werden die erforderlichen Leitungslängen zu den Verbrauchern extrem reduziert. Das spart nicht nur Leitungsgut, auch der Bedarf an Leitungsführungssystemen wird deutlich gemindert. Durch den modularen Aufbau kann das System jederzeit an geänderte Anforderungen angepasst werden. Idealerweise wird es über eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung versorgt, die sowohl Drehstrom als auch das KNX-Netzwerk zur Verfügung stellt. Zudem führt der Einsatz einer 7-poligen Flachleitung zur Versorgung der Module zu einer klaren Installationsstruktur.

Was bedeutet Dezentral

jetzt informieren 

IHRE VORTEILE

Mehr Platz und weniger Ressourcen

Sparen Sie Platz in den Technikräumen und auf den Kabeltrassen. Durch dezentral platzierte Raumautomationskomponenten kann der Platzbedarf der Unterverteilungen um bis zu 50 % reduziert werden. Die Versorgungsleitungen beschränken sich auf die Strecke zwischen Aktor und Verbraucher.

Übersichtliche Installation

Profitieren Sie von klaren Schnittstellen zwischen den Gewerken – dank sofort verfügbarer Handbedienebene der
gesis® FLEX-Module.

Modularität schafft Flexibilität

Durch den modularen Aufbau des gesis® FLEX Systems können die lokal benötigten Funktionen vor Ort zusammengesteckt werden. Im Fall von Nutzungsänderungen kann die Installation jederzeit an die neuen Anforderungen angepasst werden.

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE - Broschüre

0431.0 | 7 MB

gesis® ELECTRONIC - Katalog

0700.0 | 29 MB

smart Installation - Broschüre

0408.0 | 2 MB

SMARTE AUTOMATION - Broschüre

0701.0 | 3 MB

gesis® NRG Anwendungen - Broschüre

0663.0 | 3 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 68 MB

gesis® konfektionierte Leitungen - Broschüre

0672.0 | 9 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International