INFRASTRUKTUR-
VERKABELUNG 

Energieverteilung in Boden und Decken – strukturiert, flächendeckend und einfach installiert

WIR BRINGEN STRUKTUR IN IHRE ENERGIEVERTEILUNG

Je klarer strukturiert, desto besser – so lautet unsere Devise bei der Verteilung von Energie in Gebäuden. Hier eignet sich unsere gesis® NRG Flachleitung 5G10 mm² in besonderer Weise, um Energie in die Fläche zu bringen. Sie kann 3-phasig mit bis zu 50 A belastet werden. Die erforderlichen Schutzeinrichtungen für den Abgangsadapter und die Anschlussleitung werden in einem Systemverteiler realisiert. Wir liefern die Systemverteiler auch mit bereits angeschlossener Anschlussleitung und vorkonfektioniertem Flachleitungsadapter. Im weiteren Verlauf der Installation ist dann nur noch das Zusammenstecken der einzelnen Komponenten erforderlich.

IHRE VORTEILE

Flächendeckende Versorgung

Energie kann flächendeckend und in klaren Strukturen zur Verfügung gestellt werden.

Einfache Installation

Plug & Play ist Ihre Lösung für die einfache und schnelle Installation. Statt aufwendigem Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren und Verklemmen werden die Komponenten einfach zusammengesteckt.

Vielseitiger Einsatz

Bei entsprechender Ausführung mit dezentraler Absicherung kann die gesis® NRG Flachleitung 5G10mm² auch zur Versorgung von Bodentanks verwendet werden. 

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE - Broschüre

0431.0 | 7 MB

gesis® NRG Anwendungen - Broschüre

0663.0 | 3 MB

smart Installation - Broschüre

0408.0 | 2 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 68 MB

gesis® konfektionierte Leitungen - Broschüre

0672.0 | 9 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International