BRÜSTUNGSKANAL-
VERSORGUNG 

Steckbar auch auf dem letzten Meter

flexibel mit strom versorgt

Brüstungskanäle spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Flexibilität gefragt ist. Unsere gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5/4 mm² schaffen Ihnen Spielraum. Somit steht eine energiesparende und einfach zu installierende Lösung für die Drehstromversorgung bis kurz vor die Steckdose zur Verfügung. Dank verschiedener Leitungsfarben wird die Trennung von Netzen (NN/EDV oder AV/SV) erleichtert. Die 3-poligen, steckbaren Abgriffe mit freier Phasenwahl ermöglichen zudem eine flexible Lastaufteilung. Wer BRK-Steckdosen unserer Systempartner einsetzt, kann die gesamte BRK-Installation steckbar ausführen. Alternativ kann die Installation auch mit entsprechenden Rundleitungskomponenten durchgeführt werden.

ihre vorteile

Einfache und sichere Installation

Schnell und einfach installiert: Mit Plug & Play müssen die Leitungen nicht geschnitten, abgemantelt, abisoliert und verklemmt werden. Einfach gesteckt, ermöglichen wir Ihnen eine schnelle und sichere Installation.

Energie sparen

Sparen Sie Energie und reduzieren Sie den Spannungsfall durch eine Drehstromversorgung bis ins Feld.

Flexibel

Durch die Verwendung der gesis®  Komponenten können Steckdosen versetzt oder hinzugefügt werden – jederzeit und ohne Aufwand.

DOWNLOADS

HALLO GEBÄUDE - Broschüre

0431.0 | 7 MB

gesis® NRG Anwendungen - Broschüre

0663.0 | 3 MB

smart Installation - Broschüre

0408.0 | 2 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 68 MB

gesis® konfektionierte Leitungen - Broschüre

0672.0 | 9 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickBüroHotelKrankenhausSchuleRetail - ShopParkhaus + Logistik + Produktion
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakte
ZurückKontakteRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International